ZHCSS87N December 1995 – February 2024 SN54AHCT02 , SN74AHCT02
PRODUCTION DATA
| SN54AHCT02 | SN74AHCT02 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | 0.8 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | −8 | -8 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | 8 | 8 | mA | ||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 20 | 20 | ns/V | ||
| TA | 自然通风工作温度 | −55 | 125 | −40 | 125 | °C |