ZHCSWS7N October 1995 – June 2025 SN54AHC244 , SN74AHC244
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 封装 | 引脚 | 热指标(1) | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RθJA | RθJC(top) | RθJB | ΨJT | ΨJB | RθJC(bot) | |||
| DB (SSOP) | 20 | 99.9 | 61.7 | 55.2 | 22.6 | 54.8 | 不适用 | °C/W |
| DGV (TVSOP) | 20 | 119.2 | 34.5 | 60.7 | 1.2 | 60.0 | 不适用 | |
| DW (SOIC) | 20 | 81.1 | 48.9 | 53.8 | 19.5 | 53.1 | 不适用 | |
| N (PDIP) | 20 | 54.9 | 41.7 | 35.8 | 27.9 | 35.7 | 不适用 | |
| NS (SOP) | 20 | 77.6 | 42.7 | 45.7 | 10.2 | 45.2 | 不适用 | |
| PW (TSSOP) | 20 | 116.8 | 58.5 | 78.7 | 12.6 | 77.9 | 不适用 | |
| DGS (VSSOP) | 20 | 131.6 | 69.5 | 86.7 | 10.9 | 85.9 | 不适用 | |
| RKS (VQFN) | 20 | 90.4 | 92.2 | 63.4 | 29 | 63.5 | 41.3 | |