SN74AHC1G14 器件是一个单通道反相器门。该器件执行布尔函数
Y = A。
封装信息
器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(3) |
SN74AHC1G14 |
DBV(SOT-23,5) |
2.8mm × 2.8mm |
2.9mm x 1.6mm |
DCK(SC-70,5) |
2mm x 2.1mm |
2mm x 1.25mm |
DRL(SOT-553,5) |
1.6mm x 1.6mm |
1.6mm x 1.2mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 x 宽)为标称值,不包括引脚。
逻辑图(正侧)