ZHCSS88A May 2023 – October 2023 SN74AHC1G09-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | TA = –40°C 至 +125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOL | IOL = 50µA | 2 V 至 5 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| IOL=4mA | 3V | 0.36 | 0.55 | ||||||||
| IOL = 8 mA | 4.5V | 0.36 | 0.55 | ||||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0 V 至 5.5 V | ±0.1 | ±2 | µA | ||||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 1 | 20 | µA | ||||||
| Ci | VI=VCC或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||||