ZHCSS88A May 2023 – October 2023 SN74AHC1G09-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从 (输入) |
到 (输出) |
输出 电容 |
TA = 25°C | TA = –40°C 至 +125°C | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
tPD | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.6 | 7 | 1 | 8 | ns | |||
CL = 50pF | 6.5 | 11 | 1.5 | 12.5 | ns |