ZHCSMG7R March 1996 – January 2024 SN74AHC1G08
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHC1G08 器件是一个单通道双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B 或 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHC1G08 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
| DCK(SC-70,5) | 2mm x 2.1mm | 2mm x 1.25mm | |
| DRL (SOT, 5) | 1.6mm x 1.6mm | 1.6mm x 1.2mm |
逻辑图(正逻辑)