ZHCSTY7 November 2023 SN74AHC165-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源可以是建议运行条件 表中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 引脚必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1μf 电容器;如果有多个 VCC 引脚,则建议为每个电源引脚使用 0.01μf 或 0.022μf 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μf 和 1μf 电容器通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚安装。