ZHCSS10D august 2003 – june 2023 SN74AHC04-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 5 | 8.9 | 1 | 10.5 | ns | |
| tPHL | 5 | 8.9 | 1 | 10.5 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 7.5 | 11.4 | 1 | 13 | ns | |
| tPHL | 7.5 | 11.4 | 1 | 13 | |||||