ZHCSY51 April 2025 SN74ACT86-Q1
PRODUCTION DATA
PW 封装,| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | I | 通道 1,输入 A |
| 1B | 2 | I | 通道 1,输入 B |
| 1Y | 3 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 4 | I | 通道 2,输入 A |
| 2B | 5 | I | 通道 2,输入 B |
| 2Y | 6 | O | 通道 2,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| 3Y | 8 | O | 通道 3,输出 Y |
| 3A | 9 | I | 通道 3,输入 A |
| 3B | 10 | I | 通道 3,输入 B |
| 4Y | 11 | O | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 12 | I | 通道 4,输入 A |
| 4B | 13 | I | 通道 4,输入 B |
| VCC | 14 | P | 正电源 |
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源 | |