ZHCSS61G June 1995 – March 2024 SN54ACT240 , SN74ACT240
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | TA = 25°C | SN54ACT240 | SN74ACT240 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A | Y | 1.5 | 6 | 8.5 | 1 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | ns |
| tPHL | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 9 | 1.5 | 8.5 | |||
| tPZH | OE | Y | 1.5 | 7 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 9.5 | ns |
| tPZL | 2 | 7 | 9.5 | 1 | 11.5 | 1.5 | 10.5 | |||
| tPHZ | OE | Y | 2 | 8 | 9.5 | 1 | 11 | 2 | 10.5 | ns |
| tPLZ | 2.5 | 6.5 | 10 | 1 | 11.5 | 2 | 10.5 | |||