ZHCSSU3G October 1995 – February 2024 SN54AC374 , SN74AC374
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN54AC374 | SN74AC374 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| VOH | IOH = −50μA | 3 V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | V | ||||
| 4.5 V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| 5.5 V | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||
| IOH = −12 mA | 3 V | 2.56 | 2.4 | 2.46 | ||||||
| IOH = −24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.7 | 3.76 | ||||||
| 5.5 V | 4.86 | 4.7 | 4.76 | |||||||
| VOL | IOL = 50μA | 3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 5.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||
| IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||
| 5.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
| II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
| IOZ | VO = VCC or GND | 5.5 V | ±0.25 | ±5 | ±2.5 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC or GND, IO = 0 | 5.5 V | 4 | 80 | 40 | μA | ||||
| Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 4.5 | pF | ||||||