ZHCSRM6D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
TA = 25°C | TA = -40°C 至 125°C | TA = -40°C 至 85°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A | Y | 1.5 | 4.5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | ns |
| tPHL | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 9.5 | |||