ZHCSRM6D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | TA = -40°C 至 125°C | TA = -40°C 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = -50µA | 3V | 2.9 | 2.99 | 2.9 | 2.9 | V | ||||
| IOH = -12mA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| VOL | IOL = 50µA | 3V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 12mA | 3V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
| 5.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
| II | VI = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | µA | |||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 2 | 40 | 20 | µA | ||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 2.8 | pF | ||||||||