ZHCS787C March 2012 – November 2016 SN65LVPE502A
PRODUCTION DATA.
SN65LVPE502x 器件是支持 5Gbps 数据速率的双通道、单信道 USB 3.0 转接驱动器和信号调节器。这些器件符合 USB 3.0 规范 1.0 版的要求,支持 USB 3.0 电源管理模式的电气空闲状态和低频率周期信号 (LFPS)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65LVPE502A | RLL (24) | 3.00mm × 3.00mm |
| SN65LVPE502A、 SN65LVPE502B |
RGE (24) | 4.00mm x 4.00mm |