ZHCSTS1D
November 2000 – November 2023
SN65LBC175A
,
SN75LBC175A
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings
5.3
Dissipation Rating Table
5.4
Thermal Information
5.5
Recommended Operating Conditions
5.6
Electrical Characteristics
5.7
Switching Characteristics
5.8
Typical Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
9.5
术语表
10
Revision History
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
N|16
MPDI002C
D|16
MPDS178G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
D|16
QFND167D
订购信息
zhcsts1d_oa
zhcsts1d_pm
1
特性
专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用而设计
信号传输速率超过 50Mbps
在总线短路、开路和空闲总线情况下提供失效防护
为总线输入提供 6kV 的 ESD 保护
共模总线电压输入范围:-7V 至 12V
传播延迟时间 < 16ns
低待机功耗 < 20µA
针对 MC3486、DS96F175、LTC489 和 SN75175 进行引脚兼容升级