ZHCSRC8B April 1998 – January 2023 SN65ALS1176
PRODUCTION DATA
SN65ALS1176 差分总线收发器旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.11 和 X.27。
SN65ALS1176 将一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,这些端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有正负宽共模电压范围,使得该器件非常适用于合用线应用。
SN65ALS1176 的额定工作温度范围是 –25°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65ALS1176 | D (SOIC) | 4.9 mm x 3.91 mm |

逻辑图(正逻辑)