ZHCSOI2I July 1985 – August 2025 SN65176B , SN75176B
PRODUCTION DATA
SN65176B 和 SN75176B 差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.11 和 X.27。
SN65176B 和 SN75176B 器件整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,这些端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些端口具有较宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应用。
驱动器旨在实现高达 60mA 的灌电流或拉电流。驱动器具有正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障状况。根据设计在大约 150°C 的结温下发生热关断。接收器具有 12kΩ 的最小输入阻抗、±200mV 的输入灵敏度和 50mV 的典型输入迟滞。
SN65176B 和 SN75176B 器件可用于采用 SN75172 和 SN75174 四路差动线路驱动器以及 SN75173 和 SN75175 四路差动线路接收器的传输线路应用。