ZHCSWX3E December 1967 – May 2026 SN55451B , SN55452B , SN55453B , SN55454B , SN75451B , SN75452B , SN75453B , SN75454B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 5-1 JG、D、P 或 PS 封装8 引脚 CDIP、SOIC、PDIP 或 SO顶视图
图 5-2 FK 封装20 引脚 LCCC顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | CDIP、SOIC、PDIP、SO | LCCC | ||
| 1A | 1 | 2 | I | 通道 1 逻辑输入 A |
| 1B | 2 | 5 | I | 通道 1 逻辑输入 B |
| 1Y | 3 | 7 | O | 通道 1 驱动器 |
| 2A | 6 | 15 | I | 通道 2 逻辑输入 A |
| 2B | 7 | 17 | I | 通道 2 逻辑输入 B |
| 2Y | 5 | 12 | O | 通道 2 驱动器 |
| GND | 4 | 10 | — | 接地 |
| NC | — | 1、3、4、6、8、9、11、13、14、16、18、19 | — | 无内部连接 |
| VCC | 8 | 20 | — | 电源电压 |