ZHCSXT2 January 2025 SN54SC8T373-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 1.2V ±0.2V | 4 | 52 | nS | ||
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 1.2V ±0.2V | 21 | 24 | nS | ||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 1.2V ±0.2V | 31 | 33 | nS | ||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 1.8V ±0.2V | 3 | 4 | nS | ||
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 1.8V ±0.2V | 8 | 9 | nS | ||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 1.8V ±0.2V | 13 | 15 | nS | ||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 2.5V ±0.2V | 2 | 3 | nS | ||
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 2.5V ±0.2V | 7 | 8 | nS | ||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 2.5V ±0.2V | 9 | 10 | nS | ||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 3.3V ±0.3V | 2 | 3 | nS | ||
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 3.3V ±0.3V | 6 | 7 | nS | ||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 3.3V ±0.3V | 8 | 9 | nS | ||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 5V ±0.5V | 1 | 1.5 | nS | ||
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 5V ±0.5V | 6 | 7 | nS | ||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 5V ±0.5V | 8 | 9 | nS | ||