ZHCSXT2 January 2025 SN54SC8T373-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC8T373-SEP 器件是具有三态输出的八路透明 D 型锁存器。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。