ZHCSS81A may 2023 – august 2023 SN54SC4T08-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = -50µA | 1.2V 至 5.5V | VCC-0.2 | V | ||
| IOH = -1 mA | 1.2V | 0.8 | 1.1(1) | |||
| IOH = -2 mA | 1.65 V 至 2 V | 1.21 | 1.7(1) | |||
| IOH=-3 mA | 2.25 V 至 2.75 V | 1.93 | 2.4(1) | |||
| IOH = -5.5 mA | 3V 至 3.6V | 2.49 | 3.08(1) | |||
| IOH = -8 mA | 4.5V 至 5.5V | 3.95 | 4.65(1) | |||
| IOH = -24mA | 4.5V 至 5.5V | 3.15 | ||||
| VOL | IOL = 50μA | 1.2V 至 5.5V | 0.1 | V | ||
| IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
| IOL = 2mA | 1.65 V 至 2 V | 0.1(1) | 0.25 | |||
| IOL = 3mA | 2.25 V 至 2.75 V | 0.1(1) | 0.2 | |||
| IOL = 5.5 mA | 3V 至 3.6V | 0.2(1) | 0.25 | |||
| IOL = 8 mA | 4.5V 至 5.5V | 0.3(1) | 0.35 | |||
| IOL = 24 mA | 4.5V 至 5.5V | 0.75 | ||||
| II | VI = 0V 或 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.2V 至 5.5V | 2 | 93 | µA | |
| ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | |
| 一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 1.8V | 5 | 68 | µA | ||
| CI | VI=VCC或 GND | 5V | 3 | 5 | pF | |
| CPD(2)(3) | CL = 50pF,F = 10MHz | 1.2V 至 5.5V | 11 | 25 | pF |