ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 端子都必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1µF 电容器。如果有多个 VCC 端子,则建议为每个电源端子使用 0.01μF 或 0.022μF 电容器。允许并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。为抑制不同的噪声频率,可以并联多个旁路电容器。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。