ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 最大时钟频率 | — | — | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 83 | MHz | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | |||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 150 | |||||||
| tpd | 传播(延迟)时间 | CLK | Q 或 Q | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 1 | 6 | ns |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 5.2 | |||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.2 | ||||||
| PRE 或 CLR | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 1 | 6.4 | ||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 5.4 | |||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.4 | ||||||
| tsk(o) | 偏斜(时间),输出 | — | — | TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | ns | ||