ZHCSPF8G March 1984 – July 2022 SN54HCT373 , SN74HCT373
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HCT373 | SN74HCT373 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | D | Q | 4.5 V | 32 | 52 | 79 | 65 | ns | |||
| 5.5 V | 27 | 47 | 71 | 59 | |||||||
| LE | Any Q | 4.5 V | 38 | 52 | 79 | 65 | |||||
| 5.5 V | 36 | 47 | 71 | 59 | |||||||
| ten | OE | Any Q | 4.5 V | 33 | 52 | 79 | 65 | ns | |||
| 5.5 V | 28 | 47 | 71 | 59 | |||||||
| tr | Any Q | 4.5 V | 18 | 42 | 63 | 53 | ns | ||||
| 5.5 V | 16 | 38 | 57 | 48 | |||||||