ZHCSPF8G March 1984 – July 2022 SN54HCT373 , SN74HCT373
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HCT373 | SN74HCT373 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | D | Q | 4.5 V | 25 | 35 | 53 | 44 | ns | |||
| 5.5 V | 21 | 32 | 48 | 40 | |||||||
| LE | Any Q | 4.5 V | 28 | 35 | 53 | 44 | |||||
| 5.5 V | 25 | 32 | 48 | 40 | |||||||
| ten | OE | Any Q | 4.5 V | 26 | 35 | 53 | 44 | ns | |||
| 5.5 V | 23 | 32 | 48 | 40 | |||||||
| tdis | OE | Any Q | 4.5 V | 23 | 35 | 53 | 44 | ns | |||
| 5.5 V | 22 | 32 | 48 | 40 | |||||||
| tt | Any Q | 4.5 V | 10 | 12 | 18 | 15 | ns | ||||
| 5.5 V | 9 | 11 | 16 | 14 | |||||||