ZHCSP36J December 1982 – October 2021 SN54HC595 , SN74HC595
PRODUCTION DATA
| VCC | TA = 25°C | SN54HC595 | SN74HC595 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fclock | 时钟频率 | 2V | 6 | 4.2 | 5 | MHz | ||||
| 4.5V | 31 | 21 | 25 | |||||||
| 6V | 36 | 25 | 29 | |||||||
| tw | 脉冲持续时间 | SRCLK 或 RCLK 为高电平或低电平 | 2V | 80 | 120 | 100 | ns | |||
| 4.5V | 16 | 24 | 20 | |||||||
| 6V | 14 | 20 | 17 | |||||||
| SRCLR 为低电平 | 2V | 80 | 120 | 100 | ||||||
| 4.5V | 16 | 24 | 20 | |||||||
| 6V | 14 | 20 | 17 | |||||||
| tsu | 建立时间 | SRCLK↑ 之前的 SER | 2V | 100 | 150 | 125 | ns | |||
| 4.5V | 20 | 30 | 25 | |||||||
| 6V | 17 | 25 | 21 | |||||||
| SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前(1) | 2V | 75 | 113 | 94 | ||||||
| 4.5V | 15 | 23 | 19 | |||||||
| 6V | 13 | 19 | 16 | |||||||
| SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 2V | 50 | 75 | 65 | ||||||
| 4.5V | 10 | 15 | 13 | |||||||
| 6V | 9 | 13 | 11 | |||||||
| SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 2V | 50 | 75 | 60 | ||||||
| 4.5V | 10 | 15 | 12 | |||||||
| 6V | 9 | 13 | 11 | |||||||
| th | 保持时间,SER 在 SRCLK↑ 之后 | 2V | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
| 4.5V | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6V | 0 | 0 | 0 | |||||||
图 6-1 时序图