ZHCSP36J December 1982 – October 2021 SN54HC595 , SN74HC595
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN54HC595 | SN74HC595 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
VOH | VI = VIH 或 VIL | IOH=-20μA | 2V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | V | |||
4.5V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | |||||||
6V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.9 | |||||||
QH′,IOH = –4mA | 4.5V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.84 | ||||||
QA – QH,IOH = –6mA | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.84 | |||||||
QH′,IOH = −5.2mA | 6V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.34 | ||||||
QA – QH,IOH = –7.8mA | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.34 | |||||||
VOL | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20μA | 2V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
6V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
QH′,IOL = 4mA | 4.5V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | ||||||
QA – QH,IOL = 6mA | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | |||||||
QH′,IOL = 5.2mA | 6V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | ||||||
QA – QH,IOL = 7.8mA | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | |||||||
II | VI = VCC 或 0 | 6V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | ±1000 | nA | ||||
IOZ | VO = VCC 或 0,QA – QH | 6V | ±0.01 | ±0.5 | ±10 | ±5 | µA | ||||
ICC | VI = VCC 或 0,IO = 0 | 6V | 8 | 160 | 80 | µA | |||||
Ci | 2V 至 6V | 3 | 10 | 10 | 10 | pF |