ZHCSQG5G December 1982 – April 2022 SN54HC573A , SN74HC573A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2 V | 1.5 | V | ||
| VCC = 4.5V | 3.15 | |||||
| VCC = 6 V | 4.2 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2 V | 0.5 | V | ||
| VCC = 4.5V | 1.35 | |||||
| VCC = 6 V | 1.8 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| tt | 输入转换(上升和下降)时间 | VCC = 2 V | 1000 | ns | ||
| VCC = 4.5V | 500 | |||||
| VCC = 6 V | 400 | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | SN54HC573A | –55 | 125 | °C | |
| SN74HC573A | –40 | 85 | ||||