ZHCSQ08E December 1982 – February 2022 SN54HC139 , SN74HC139
PRODUCTION DATA
SNx4HC139 包含两个 2 线至 4 线解码器,具有一个低电平有效的输出选通 G。当一个通道的输出受到选通输入控制时,所有输出强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74HC139D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC139DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC139N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC139NS | SO (16) | 6.20mm x 5.30mm |
SN74HC139PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC139J | 陶瓷双列直插封装 (CDIP) (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC139FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC139W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
所示引脚编号用于 D、DB、J、N、NS、PW 和 W 封装。