ZHCSSP6P October 1995 – July 2025 SN54AHCT373 , SN74AHCT373
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
确保所需电源电压在电气特性 中规定的范围内。电源电压按照电气特性部分中所述设置器件的电气特性。
正电压电源必须能够提供的电流等于 SNx4AHCT373 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 ICC(在电气特性中列出)以及开关所需的任意瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值中列出的通过 VCC 的最大总电流。
接地必须能够灌入的电流等于 SNx4AHCT373 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性中列出)以及开关所需的任意瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 绝对最大额定值 中列出的通过 GND 的最大总电流。
SNx4AHCT373 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载,同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载;但建议不要超过 50pF。
SNx4AHCT373 可以驱动由 RL ≥ VO/IO 描述的总电阻负载,输出电压和电流在电气特性表中用 VOH 和 VOL 定义。在高电平状态下输出时,公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 VCC 引脚处的电源电压之间的差值。
总功耗可以使用 CMOS 功耗与 Cpd 计算应用手册中提供的信息进行计算。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性应用手册中提供的信息计算热增量。