ZHCSSP6N october 1995 – august 2023 SN54AHCT373 , SN74AHCT373
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | TA = 25°C | SN54AHCT373 | SN74AHCT373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
tw | Pulse duration, LE high | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ns | |||
tsu | Setup time, data before LE↓ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ns | |||
th | Hold time, data after LE↓ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ns |