ZHCSS91L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | TA = -55°C 至 125°C | TA = –40°C 至 85°C | TA = –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐 | ||||||||||||
| SN54AHC32 | SN74AHC32 | SN74AHC32 | ||||||||||
| 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5.5(1) | 7.9(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ns |
| tPHL | 5.5(1) | 7.9(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ||||
| tPLH | A 或 B | Y | CL=50pF | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns |
| tPHL | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||