ZHCSS91L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压范围,VCC | -0.5 |
7 | V |
| 输入电压范围,VI(2) | -0.5 |
7 | V |
| 输出电压范围,VO(2) | -0.5 |
VCC+0.5 | V |
| 输入钳位电流,IIK (VI < 0) |
-20 | mA | |
| 输出钳位电流,IOK(VO < 0 或者 VO > VCC) |
±20 | mA | |
| 持续输出电流,IO(VO = 0 至 VCC) |
±25 | mA | |
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 |
±50 | mA | |
| 储存温度范围,Tstg | -65 |
150 | °C |