ZHCSVZ5L May 1996 – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 3-1 SN54AHC157 J 或 W 封装,
图 3-3 SN54AHC157 FK 封装,(顶视图)
图 3-2 SN74AHC157 RGY 封装,(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A/B | 1 | I | 地址选择 |
| 1A | 2 | I | 通道 1,数据输入 A |
| 1B | 3 | I | 通道 1,数据输入 B |
| 1Y | 4 | O | 通道 1,数据输出 |
| 2A | 5 | I | 通道 2,数据输入 A |
| 2B | 6 | I | 通道 2,数据输入 B |
| 2Y | 7 | O | 通道 2,数据输出 |
| GND | 8 | G | 接地 |
| 3Y | 9 | O | 通道 3,数据输出 |
| 3B | 10 | I | 通道 3,数据输入 B |
| 3A | 11 | I | 通道 3,数据输入 A |
| 4Y | 12 | O | 通道 4,数据输出 |
| 4B | 13 | I | 通道 4,数据输入 B |
| 4A | 14 | I | 通道 4,数据输入 A |
| G | 15 | I | 输出选通,低电平有效 |
| VCC | 16 | P | 正电源 |
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | |