ZHCSVZ5K May 1996 – April 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源可以是节 4.3表中最小和最大电源电压额定值之间的任意电压。
每个 VCC 引脚应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1μf;如果有多个 VCC 引脚,则建议每个电源引脚使用 0.01μf 或 0.022μf。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μf 和 1μf 通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。