ZHCSSO6G June 1995 – March 2024 SN54ACT244 , SN74ACT244
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | A | Y | TA = 25°C | 2 | 6.5 | 9 | ns |
| SN54ACT244 | 1 | 10 | |||||
| SN74ACT244 | 1.5 | 10 | |||||
| tPHL | TA = 25°C | 2 | 7 | 9 | |||
| SN54ACT244 | 1 | 10 | |||||
| SN74ACT244 | 1.5 | 10 | |||||
| tPZH | OE | Y | TA = 25°C | 1.5 | 7 | 8.5 | ns |
| SN54ACT244 | 1 | 9.5 | |||||
| SN74ACT244 | 1 | 9.5 | |||||
| tPZL | TA = 25°C | 2 | 7 | 9.5 | |||
| SN54ACT244 | 1 | 11 | |||||
| SN74ACT244 | 1.5 | 10.5 | |||||
| tPHZ | OE | Y | TA = 25°C | 2 | 8 | 9.5 | ns |
| SN54ACT244 | 1 | 11 | |||||
| SN74ACT244 | 1.5 | 10.5 | |||||
| tPLZ | TA = 25°C | 2.5 | 7.5 | 10 | |||
| SN54ACT244 | 1 | 11.5 | |||||
| SN74ACT244 | 2 | 10.5 |