ZHCSXJ2A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 加热器
      2. 7.3.2 埋入式齐纳基准
  9. 8 参数测量信息
    1. 8.1 长期稳定性
    2. 8.2 温漂
    3. 8.3 热迟滞
    4. 8.4 噪声性能
      1. 8.4.1 1/f 噪声
      2. 8.4.2 宽带噪声
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用:基本基准电压连接
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 典型应用电路
        1. 9.2.2.1 精密分压器连接
        2. 9.2.2.2 校准信号
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

At VDD = 10V,VHET= 30V,TSET = 115℃,CREF_Z = 10µF,CVDD = 1µF,IL = 0mA,T-SET = 开路,OP_STBL 通过 10kΩ 电阻器上拉至5V,支持的温度范围内的最小和最大规格、典型规格 TA = 25℃;除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
精度和温漂
REF_Z 输出电压 7.6 V
输出电压精度 -50 50 mV
输出电压温度系数(1) TA = 0°C 至 70°C 0.05 0.2 ppm/℃
迟滞和长期稳定性
长期稳定性 1000 小时,TA = 25℃,TSET = 115℃ 3 ppm
1000 小时至 5000 小时,TA = 25℃,TSET = 115℃ 0.3
输出电压迟滞 周期 1 1 ppm
周期 2 0.3 ppm
噪声
enp-p 低频噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 0.12 ppmp-p
en 输出电压噪声 ƒ = 10Hz 至 100Hz 0.6 uVrms
线路调整
ΔVREF_Z/ΔVDD 线路调整 VDD = 10V 至 16.5V 4 10 ppm/V
电源
VDD 输入电压 10 16.5 V
VHET 输入电压 (HEATP - HEATM) 10 42 V
IHET 启动电流 335 mA
静态电流 TA = 25℃,TSET = 115℃,VHET = 10V 75
TA = 25℃,TSET = 115℃,VHEATER = 42V 18
IVDD 静态电流 15 mA
开通时间
启动 VREF_Z  REF_Z 相对于 VDD 和 VHET 上电时间稳定在 ±3ppm 内 100 秒
加热器调节时间 OP_STBL 从 VHET 上电时间进入逻辑高电平 250 ms
OP_STBL
VOL 低电平输出电压 OP_STBL 引脚电流 IOL = 5mA  0.65 V
ILKG 输出为高电平时的漏电流 OP_STBL VPULLUP = 18V 时的上拉电压 100 nA
稳定的电容范围
输入电容器范围 0.1 µF
输出电容器范围 (2) 10 100 µF
使用框方法计算温度漂移。
电容器的 ESR 范围为 10mΩ 至 400mΩ