ZHCSF42C May 2016 – July 2026 REF61
PRODUCTION DATA
REF6125、REF6130、REF6133 和 REF6141 可提供 ±4mA 的额定电流负载。REF6145 可提供 ±3.5mA 的额定电流,REF6150 可提供 ±3mA 的额定电流。REF61xx 通过限制输出短路电流来防止输出端短路。
REF61xx 系列器件的短路电流限制 (ISC) 通过在 SS 引脚上连接一个电阻器 (RSS) 来进行调整。REF61xx 器件提供电流(拉电流)时的短路电流限制可按方程式 4 所显示的计算:

REF61xx 器件接收电流(灌电流)时的短路电流限制可按方程式 5 所显示的计算:

REF61xx 的建议输出电流还取决于连接到 SS 引脚的电阻器。REF6125、REF6130、REF6133 和 REF6141 的建议输出电流(拉电流和灌电流)由方程式 6 给出:

REF6145 的建议输出电流(拉电流和灌电流)由方程式 7 给出:

REF6150 的建议输出电流(拉电流和灌电流)由方程式 8 给出:

器件的温度根据方程式 9升高:

其中:
REF61xx 最高结温不得超过 150°C 的绝对最大额定温度。