ZHCSF42C May 2016 – July 2026 REF61
PRODUCTION DATA
在图 9-1 所示的数据采集系统中,影响系统噪声与精度的主要因素有三个:输入驱动器、带驱动器的基准以及数据转换器。每个模拟模块都经过精心设计,可使数据转换器规格能够限制系统规格。THS4551 是一款全差分运算放大器,用于驱动 18 位 ADC (ADS8881)。THS4551 输出端的电荷反冲 RC 滤波器用于减小 ADC 内部采样开关开闭所产生的电荷反冲。设计 RC 滤波器时,需确保采样电容器上的电压在 ADC 的采集时间内稳定到 18 位精度。
为了执行更精确的数据转换,数据采集系统需要稳定且准确的电压基准。REF61xx 系列电压基准集成了 ADC 驱动缓冲器,因此可直接驱动 ADS8881 的 REF 引脚,无需外部基准缓冲器。有关基准缓冲器要求的更多详细信息,请参阅节 8.3.1。在此设计中,为 REF61xx 正确选择输出电容器非常重要。节 8.3.4描述了稳定性和突发模式要求对输出电容器的 ESR 要求。在 FILT 引脚上可连接 1μF 电容,以降低 REF61xx 的宽带噪声。