ZHCSGP2G September 2017 – April 2026 REF34
PRODUCTION DATA
当 EN 引脚输入 0.5V 或更低的电压时,REF34xx 基准可切换到低功耗关断模式。同样,对于 1.6V 或更高的 EN 电压,基准可正常运行。关断期间,电源电流降至 2μA 以下,这在对功耗敏感的应用中非常有用。
如果使用关断特性,请确保 EN 引脚电压不会下降到 0.5V 和 1.6V 之间,因为这会导致器件的电源电流大幅增加,并可能会阻止基准正常启动。但是,如果不使用关断特性,只需将 EN 引脚连接到 IN 引脚,基准就会连续正常运行。