ZHDS183D June 2005 – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240
PRODUCTION DATA
REF32xx 是一款低漂移、微功耗、低压降的精密电压基准系列芯片,采用 SOT23-6 封装。
REF32xx 的小尺寸和低功耗(最大 130μA)使该器件非常适合便携式和电池供电应用。本电压基准可在任意电容负载下均保持稳定。
在空载条件下,REF32xx 正常工作所需的输入电源电压仅需高于输出电压 5mV。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
| 产品 | 电压 |
|---|---|
| REF3212 | 1.25V |
| REF3220 | 2.048V |
| REF3225 | 2.5V |
| REF3230 | 3.0V |
| REF3233 | 3.3V |
| REF3240 | 4.096V |
![]() |
|