ZHDS183D June 2005 – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3212 (1.25V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 1.2475 | 1.25 | 1.2525 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 17 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 24 | µVRMS | ||||
| REF3220 (2.048V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 2.044 | 2.048 | 2.052 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 27 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 39 | µVRMS | ||||
| REF3225 (2.5V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 2.495 | 2.50 | 2.505 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 33 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 48 | µVRMS | ||||
| REF3230 (3V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 2.994 | 3 | 3.006 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 39 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 57 | µVRMS | ||||
| REF3233 (3.3V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 3.293 | 3.3 | 3.307 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 43 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 63 | µVRMS | ||||
| REF3240 (4.096V) | |||||||
| 输出电压 | VOUT | 4.088 | 4.096 | 4.104 | V | ||
| 初始精度 | -0.2 | 0.01 | 0.2 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输出电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 53 | µVPP | ||||
| 电压噪声 | f = 10Hz 至 10kHz | 78 | µVRMS | ||||
| REF3212 / REF3220 / REF3225 / REF3230 / REF3233 / REF3240 | |||||||
| 输出电压温漂 | dVOUT/dT | ||||||
| 0°C ≤ TA ≤ +125°C | 4 | 7 | ppm/°C | ||||
| –40°C ≤ TA ≤ +125°C | 10.5 | 20 | ppm/°C | ||||
| 长期稳定性 | 0 到 1000h | 55 | ppm | ||||
| 线路调整 | VOUT + 0.05(1) ≤ VIN ≤ 5.5V | -65 | 15 | +65 | ppm/V | ||
| 负载调整率(3) | dVOUT/dILOAD | ||||||
| 拉电流 | 0mA < ILOAD < 10mA,VIN = VOUT + 250mV(1) | -40 | 3 | 40 | µV/mA | ||
| 灌电流 | -10mA < ILOAD < 0mA,VIN = VOUT + 100mV(1) | -60 | 20 | 60 | µV/mA | ||
| 热迟滞(2) | dT | ||||||
| 第一个周期 | 100 | ppm | |||||
| 附加周期 | 25 | ppm | |||||
| 压降电压(1) | VIN – VOUT | 0°C ≤ TA ≤ +125°C | 5 | 50 | mV | ||
| 输出电流 | ILOAD | VIN = VOUT + 250mV(1) | -10 | 10 | mA | ||
| 短路电流 | ISC | ||||||
| 拉电流 | 50 | mA | |||||
| 灌电流 | 40 | mA | |||||
| 导通趋稳时间 | 在 VIN = 5V 且 CL = 0 条件下,精度为 0.1% | 60 | µs | ||||
| 启用/关断(4) | |||||||
| VL | 关断模式下的基准 | 0 | 0.7 | V | |||
| VH | 基准处于激活状态 | 1.5 | VIN | V | |||
| 电源 | IL = 0 | ||||||
| 电压 | VIN | VOUT + 0.05(1) | 5.5 | V | |||
| 电流 | IQ | ENABLE > 1.5V | 110 | 130 | µA | ||
| 在温度范围内 | 0°C ≤ TA ≤ +125°C | 125 | 145 | µA | |||
| 关断 | IS | ENABLE < 0.7V | 0.1 | 1 | µA | ||
| 温度范围 | |||||||
| 额定值 | -40 | +125 | °C | ||||
| 工作 | -55 | +135 | °C | ||||
| 存储 | -65 | +150 | °C | ||||
| 热阻,SOT23-6 | θJA | 200 | °C/W | ||||