ZHDS183D June   2005  – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电源电压
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 热迟滞
      2. 6.3.2 温漂
      3. 6.3.3 噪声性能
      4. 6.3.4 负载调整率
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 长期稳定性
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 详细设计过程
        1. 7.2.1.1 负基准电压
        2. 7.2.1.2 数据采集
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

粗体限值适用于所列温度范围。
除非另有说明,否则在 TA = +25°C、ILOAD = 0mA 且 VIN = 5V 的条件下。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
REF3212 (1.25V)
输出电压 VOUT 1.2475 1.25 1.2525 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 17 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 24 µVRMS
REF3220 (2.048V)
输出电压 VOUT 2.044 2.048 2.052 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 27 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 39 µVRMS
REF3225 (2.5V)
输出电压 VOUT 2.495 2.50 2.505 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 33 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 48 µVRMS
REF3230 (3V)
输出电压 VOUT 2.994 3 3.006 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 39 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 57 µVRMS
REF3233 (3.3V)
输出电压 VOUT 3.293 3.3 3.307 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 43 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 63 µVRMS
REF3240 (4.096V)
输出电压 VOUT 4.088 4.096 4.104 V
初始精度 -0.2 0.01 0.2 %
噪声
输出电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 53 µVPP
电压噪声 f = 10Hz 至 10kHz 78 µVRMS
REF3212 / REF3220 / REF3225 / REF3230 / REF3233 / REF3240
输出电压温漂 dVOUT/dT
0°C ≤ TA ≤ +125°C 4 7 ppm/°C
–40°C ≤ TA ≤ +125°C 10.5 20 ppm/°C
长期稳定性 0 到 1000h 55 ppm
线路调整 VOUT + 0.05(1) ≤ VIN ≤ 5.5V -65 15 +65 ppm/V
负载调整率(3) dVOUT/dILOAD
拉电流 0mA < ILOAD < 10mA,VIN = VOUT + 250mV(1) -40 3 40 µV/mA
灌电流 -10mA < ILOAD < 0mA,VIN = VOUT + 100mV(1) -60 20 60 µV/mA
热迟滞(2) dT
第一个周期 100 ppm
附加周期 25 ppm
压降电压(1) VIN – VOUT 0°C ≤ TA ≤ +125°C 5 50 mV
输出电流 ILOAD VIN = VOUT + 250mV(1) -10 10 mA
短路电流 ISC
拉电流 50 mA
灌电流 40 mA
导通趋稳时间 在 VIN = 5V 且 CL = 0 条件下,精度为 0.1% 60 µs
启用/关断(4)
VL 关断模式下的基准 0 0.7 V
VH 基准处于激活状态 1.5 VIN V
电源 IL = 0
电压 VIN VOUT + 0.05(1) 5.5 V
电流 IQ ENABLE > 1.5V 110 130 µA
在温度范围内 0°C ≤ TA ≤ +125°C 125 145 µA
关断 IS ENABLE < 0.7V 0.1 1 µA
温度范围
额定值 -40 +125 °C
工作 -55 +135 °C
存储 -65 +150 °C
热阻,SOT23-6 θJA 200 °C/W
REF3212 的最低电源电压为 1.8V。
节 7中会更详细地说明热迟滞过程。
负载调整率采用强制线和感测线;有关更多信息,请参阅节 6.3.4。
如果输入电压的上升时间小于或等于 2ms,则可以将 ENABLE 引脚和 IN 引脚连接在一起。有关上升时间大于 2ms 的信息,请参阅节 6.1.1。