ZHDS183D June 2005 – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240
PRODUCTION DATA
REF32xx 经过设计,展现出极低的漂移误差,该误差是指温度变化时输出电压的变化。使用箱形法计算温漂,如方程式 2 所述。
REF32xx 在众多应用常用温度范围 0°C 至 +125°C 内时,典型温漂系数为 4ppm/°C。对于 –40°C 至 +125°C 的宽工业温度范围,REF32xx 系列的典型温漂系数将增至 10.5ppm/°C。