ZHCSKX3 March 2020 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
| 特性 | PCM6240-Q1 | PCM6260-Q1 | PCM6340-Q1 | PCM6360-Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 控制接口 | I2C 或 SPI | |||
| 数字音频串行接口 | TDM、I2S 或左平衡 (LJ) | |||
| 模拟音频通道 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 通用输入或输出引脚 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 麦克风偏置电压 | 可编程范围为 5V 至 9V,阶跃为 0.5V | |||
| 麦克风偏置 LDO 电源 | 配合使用集成的高效升压转换器和外部低电压 BSTVDD = 3.3V 电源来产生 | 使用外部高电压 HVDD 电源(高达 12V)直接供电 | ||
| 输入故障诊断 | 针对具有可编程阈值的直流耦合麦克风输入,提供全面的输入故障诊断 | |||
| 封装 | WQFN (RTV),32 引脚,5.00mm x 5.00mm(间距为 0.5mm) | |||