ZHCSKX3 March 2020 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
4 通道 PCM6x40-Q1(PCM6240-Q1、PCM6340-Q1)和 6 通道 PCM6x60-Q1(PCM6260-Q1、PCM6360-Q1)是高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。PCM6x40-Q1 和 PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。这类器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。PCM62x0-Q1 集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源产生高电压麦克风偏置;而 PCM63x0-Q1 直接使用系统内随时可用的外部高电压电源 (HVDD),以产生高电压、可编程的麦克风偏置。PCM6xx0-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6xx0-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及 3.3V 单电源运行,使 PCM6xx0-Q1 系列特别适用于空间受限的汽车系统。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCM6xx0-Q1 | WQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm,间距为 0.5mm |