ZHCSUA8 December 2023 PCM5140-Q1
ADVANCE INFORMATION
如果主机器件通过将 SLEEP_ENZ 位设置为 1'b1 退出睡眠模式,则该器件将进入工作模式。在工作模式下,可执行 I2C 或 SPI 事务来配置器件并为其加电使其运行。进入工作模式后,在开始任何 I2C 或 SPI 事务之前至少等待 1ms,以便器件完成内部唤醒序列。
为目标应用和系统设置配置所有其他寄存器后,分别配置输入和输出通道启用寄存器 P0_R115 (IN_CH_EN) 和 P0_R116 (ASI_OUT_CH_EN)。最后,配置器件上电寄存器 P0_R117 (PWR_CFG)。在给相应通道上电之前,必须写入所有可编程系数值。
在工作模式下,通过读取 P0_R117 (DEV_STS0) 和 P0_R118 (DEV_STS1) 寄存器中的只读器件状态位,监视各个模块的上电和断电状态。