ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
如图 7-67 所示,单字节数据写入传输始于控制器器件发送启动条件,然后是 I2C 器件地址和读取/写入位。读/写位决定数据传输的方向。对于写入数据传输,读取/写入位必须设置为 0。在接收到正确的 I2C 从器件地址和读取/写入位后,该器件会以一个确认位 (ACK) 进行响应。接下来,控制器器件传输对应于正在访问的器件内部寄存器地址的寄存器字节。收到寄存器字节之后,器件会再次用一个响应位 (ACK) 进行响应。然后,控制器将要写入的数据字节发送到指定的寄存器。完成后,从器件以一个确认位 (ACK) 进行响应。最后,控制器器件发送停止条件以完成单字节数据写入传输。
图 7-67 I2C 单字节写入传输