ZHCSA60C May 2012 – May 2015 PCM5100A , PCM5100A-Q1 , PCM5101A , PCM5101A-Q1 , PCM5102A , PCM5102A-Q1
PRODUCTION DATA.
下面的表格列出了快速访问链接。范围包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件,以及样片或购买的快速访问。
System Two Cascade, Audio Precision are trademarks of Audio Precision.
DirectPath is a trademark of Texas Instruments, Inc.

ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。