ZHCSPD9A April 2022 – September 2022 PCM1822-Q1
PRODUCTION DATA
PCM1822-Q1 是一款高性能、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 1VRMS 满量程信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192 kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1822-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1822-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCM1822-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm,间距为 0.5mm |